Pinza per catena

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KT-802-1

Codice componente
KT-802-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

19.41 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pinze Plier Type Pinze Overall Length(mm) 160
With or without Spring Disponibile Single Product/Set Classification Single Item Head width(mm) 17
Head thickness(mm) 8.5 Handle Width(mm) 50 Tip Length(mm) 35
Operating Range (for Vehicle)(mm) 410~530 Operating Range (for Industrial Machinery)(mm) #35~#60 Operating Range (E Type Retaining Ring)(mm) 3–5
Main body: option Main Body Weight(g) 270 JAN code 4952269110968

Si trova sulla pagina di Pinza per catena, il codice articolo è il seguente: KT-802-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KT-802-1.

Supporto tecnico