Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MP-115
Product Category | Pinze | Plier Type | Pinze | Overall Length(mm) | 118 |
---|---|---|---|---|---|
With or without Spring | Disponibile | Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) | 2 | Stranded Wire Cutting Ability(φ/mm) | 2 |
Stainless steel cutting ability(φ/mm) | 0.9 | Single Product/Set Classification | Single Item | Soft Iron Wire Cutting Performance(φ/mm) | 1.2 |
Head width(mm) | 14 | Head thickness(mm) | 8 | Handle Width(mm) | 50 |
Tip Length(mm) | 20 | Main body: option | Main Body | Weight(g) | 70 |
JAN code | 4952269401035 |
Si trova sulla pagina di Pinza mini, il codice articolo è il seguente: MP-115.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MP-115.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali