Pinza mini a becchi ad ago

Pinza mini a becchi ad ago
  • In Offerta fino al 30/11/2024
Le sue dimensioni compatte lo rendono facile da trasportare e facilitano i lavori di dettaglio, come il fissaggio e la rimozione di parti, il taglio di barre di filo e il lavoro sulla punta.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MR-115

Codice componente
MR-115
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

12.23 €

8.56 €

1 Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pinze Plier Type Pinze a becco lungo Overall Length(mm) 124
With or without Spring Disponibile Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 2 Stranded Wire Cutting Ability(φ/mm) 2
Stainless steel cutting ability(φ/mm) 0.9 Single Product/Set Classification Single Item Soft Iron Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.2
Head width(mm) 12 Head thickness(mm) 8 Handle Width(mm) 50
Tip Length(mm) 30 Main body: option Main Body Weight(g) 65
JAN code 4952269403015

Si trova sulla pagina di Pinza mini a becchi ad ago, il codice articolo è il seguente: MR-115.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MR-115.

Supporto tecnico