Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
RP-150SH
Product Category | Pinze | Plier Type | Pinze a becco lungo | Overall Length(mm) | 161 |
---|---|---|---|---|---|
With or without Spring | Disponibile | Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) | 1.2 | Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) | 2.6 |
Stranded Wire Cutting Ability(φ/mm) | 2 | Stainless steel cutting ability(φ/mm) | 1 | Single Product/Set Classification | Single Item |
Soft Iron Wire Cutting Performance(φ/mm) | 2 | Head width(mm) | 17 | Head thickness(mm) | 10 |
Handle Width(mm) | 52 | Tip Length(mm) | 50 | Main body: option | Main Body |
Weight(g) | 125 | JAN code | 4952269103151 |
Si trova sulla pagina di Pinza a becchi lunghi JIS, il codice articolo è il seguente: RP-150SH.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RP-150SH.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali