Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PC-1100
Cutting Performance(mm) | Piano Wire: ø1.6, Hard Steel Wire: ø1.8, Iron Wire: ø4, Copper Wire: ø5 | Overall Length(mm) | 220 | Head width(mm) | 42 |
---|---|---|---|---|---|
Head thickness(mm) | 4.5 | Handle Width(mm) | 49 | Tip Length(mm) | 22 |
Weight(g) | 265 | JAN code | 4952269113020 |
Si trova sulla pagina di Cesoia per metallo, il codice articolo è il seguente: PC-1100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PC-1100.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali