Inserto per tornitura a rombo a 80°, negativo, con foro, CNMG12○○HQ / CNGG12○○HQ "per finitura e taglio medio"

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CNMG120404HQ-CA515
CNMG120404HQ-CA525
CNMG120404HQ-CA6515
CNMG120404HQ-CA6525
CNMG120404HQ-TN60
CNMG120408HQ-CA515
CNMG120408HQ-CA525
CNMG120408HQ-CA6515
CNMG120408HQ-TN60
CNMG120412HQ-CA515
CNMG120412HQ-CA525
CNMG120412HQ-TN60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
work material Nose R Material

8.47 €

10 7 giorni Acciaio0.40.4CA515

8.47 €

10 9 giorni Acciaio0.40.4CA525

9.03 €

10 9 giorni Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio0.40.4CA6515

9.03 €

10 9 giorni Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio0.40.4CA6525

10.58 €

10 9 giorni Acciaio / Acciaio inox / Ghisa0.40.4TN60

8.47 €

10 8 giorni Acciaio0.80.8CA515

8.47 €

10 6 giorni Acciaio0.80.8CA525

9.03 €

10 7 giorni Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio0.80.8CA6515

10.58 €

10 7 giorni Acciaio / Acciaio inox / Ghisa0.80.8TN60

8.47 €

10 9 giorni Acciaio1.21.2CA515

8.47 €

10 9 giorni Acciaio1.21.2CA525

10.58 €

10 9 giorni Acciaio / Acciaio inox / Ghisa1.21.2TN60

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape C (Profilo a rombo 80°) Application Diametro esterno/Diametro interno Available corners 4
Breaker Use Rettifica media Rake angle Tipo negativo Selfishly Nessun lato

Supporto tecnico