Codice articolo del costruttore: CNMG120404MU-SW05
Marca: KYOCERA
Prezzo: 9.87 €
Tempi di consegna: 6 giorni
work material: Lega termoresistente, lega di titanio
Nose R: 0.4
rε: 0.4
Material: SW05
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CNMG120404MU-SW05
Codice componente
|
---|
CNMG120404MU-SW05 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | work material | Nose R | rε | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.87 € | 10 | 6 giorni | Lega termoresistente, lega di titanio | 0.4 | 0.4 | SW05 |
Loading...
Shape | C (Profilo a rombo 80°) | Application | Diametro esterno/Diametro interno | Available corners | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Breaker Use | Rettifica da media a profonda | Rake angle | Tipo negativo | Selfishly | Nessun lato |
Si trova sulla pagina di Inserto per tornitura a rombo a 80°, negativo, con foro, CNMG12○○MU, "per taglio medio e sgrossatura" per acciaio inox / lega termoresistente, il codice articolo è il seguente: CNMG120404MU-SW05.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CNMG120404MU-SW05.
Configura
Proprietà di base
Tipo
work material
Nose R
rε
Material
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CNMG120404MU-CA6515 |
CNMG120404MU-CA6525 |
CNMG120404MU-PR1535 |
CNMG120408MU-CA6515 |
CNMG120408MU-CA6525 |
CNMG120408MU-PR1535 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | work material | Nose R | rε | Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.53 € | 10 | 6 giorni | Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | 0.4 | 0.4 | CA6515 | ||
8.53 € | 10 | 6 giorni | Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | 0.4 | 0.4 | CA6525 | ||
8.84 € | 10 | 6 giorni | Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | 0.4 | 0.4 | PR1535 | ||
8.53 € | 10 | 6 giorni | Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | 0.8 | 0.8 | CA6515 | ||
8.53 € | 10 | 6 giorni | Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | 0.8 | 0.8 | CA6525 | ||
7.31 € | 10 | Disponibile | 6 giorni | Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | 0.8 | 0.8 | PR1535 |