Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | work material | Nose R | rε | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.01 € | 10 | 9 giorni | Ghisa | 0.4 | 0.4 | CA4505 | ||
13.01 € | 10 | 9 giorni | Acciaio | 0.4 | 0.4 | CA515 | ||
13.01 € | 10 | 9 giorni | Acciaio | 0.4 | 0.4 | CA525 | ||
13.01 € | 10 | 9 giorni | Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | 0.4 | 0.4 | CA6515 | ||
13.01 € | 10 | 9 giorni | Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | 0.4 | 0.4 | CA6525 | ||
11.10 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa | 0.4 | 0.4 | TN60 | ||
13.01 € | 10 | 9 giorni | Ghisa | 0.8 | 0.8 | CA4505 | ||
13.01 € | 10 | 9 giorni | Ghisa | 0.8 | 0.8 | CA4515 | ||
13.01 € | 10 | 8 giorni | Acciaio | 0.8 | 0.8 | CA515 | ||
13.01 € | 10 | 9 giorni | Acciaio | 0.8 | 0.8 | CA525 | ||
13.01 € | 10 | 9 giorni | Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | 0.8 | 0.8 | CA6515 | ||
13.01 € | 10 | 9 giorni | Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | 0.8 | 0.8 | CA6525 | ||
11.10 € | 10 | 9 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa | 0.8 | 0.8 | TN60 |
Loading...
Shape | V (Profilo a rombo 35°) | Application | Diametro esterno/Diametro interno | Available corners | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Breaker Use | Rettifica media | Rake angle | Tipo negativo | Selfishly | Nessun lato |
Configura
Proprietà di base
work material
Nose R
rε
Material
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali