Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
VNGA160404-KW10 |
VNGA160404-PV7005 |
VNGA160408-KW10 |
VNGA160408-PV7005 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | work material | Nose R | rε | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.30 € | 10 | 6 giorni | Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio | 0.4 | 0.4 | KW10 | ||
15.09 € | 10 | 6 giorni | Ghisa | 0.4 | 0.4 | PV7005 | ||
15.09 € | 10 | 6 giorni | Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio | 0.8 | 0.8 | KW10 | ||
15.09 € | 10 | 6 giorni | Ghisa | 0.8 | 0.8 | PV7005 |
Loading...
Shape | V (Profilo a rombo 35°) | Application | Diametro esterno/Diametro interno | Available corners | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Breaker Use | Rettifica media | Rake angle | Tipo negativo | Selfishly | Nessun lato |
Configura
Proprietà di base
work material
Nose R
rε
Material
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali