Codice articolo del costruttore: WNMG080402PP-CA515
Marca: KYOCERA
Prezzo: 7.07 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Nose R: 0.2
rε: 0.2
Material: CA515
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
WNMG080402PP-CA515
Shape | W (Tipo esagonale) | Application | Diametro esterno/Diametro interno | Available corners | 6 |
---|---|---|---|---|---|
work material | Acciaio | Breaker Use | Finitura | Rake angle | Tipo negativo |
Selfishly | Nessun lato |
Si trova sulla pagina di Tipo esagonale a 80° negativo con foro WNMG○○PP "finitura", il codice articolo è il seguente: WNMG080402PP-CA515.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WNMG080402PP-CA515.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Nose R
rε
Material
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
WNMG080402PP-CA525 |
WNMG080402PP-CA530 |
WNMG080404PP-CA515 |
WNMG080404PP-CA525 |
WNMG080404PP-CA530 |
WNMG080408PP-CA515 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Nose R | rε | Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.07 € | 10 | Disponibile | 6 giorni | 0.2 | 0.2 | CA525 | |
7.07 € | 10 | Disponibile | 6 giorni | 0.2 | 0.2 | CA530 | |
7.07 € | 10 | Disponibile | 6 giorni | 0.4 | 0.4 | CA515 | |
7.07 € | 10 | Disponibile | 6 giorni | 0.4 | 0.4 | CA525 | |
7.07 € | 10 | Disponibile | 6 giorni | 0.4 | 0.4 | CA530 | |
7.07 € | 10 | Disponibile | 6 giorni | 0.8 | 0.8 | CA515 |