Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
WNMG080408CQ-CA525
Shape | W (Tipo esagonale) | Application | Diametro esterno/Diametro interno | Available corners | 6 |
---|---|---|---|---|---|
work material | Acciaio | Breaker Use | Rettifica media | Rake angle | Tipo negativo |
Selfishly | Nessun lato | Nose R | 0.8 | rε | 0.8 |
Material | CA525 |
Si trova sulla pagina di Tipo esagonale a 80° negativo con foro WNMG○○CQ "finitura e sollevamento medio", il codice articolo è il seguente: WNMG080408CQ-CA525.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WNMG080408CQ-CA525.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali