Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CNMU070302E-GK-PR1225
Shape | C (Profilo a rombo 80°) | Application | Diametro esterno/Diametro interno | Available corners | 4 |
---|---|---|---|---|---|
work material | Acciaio inox | Breaker Use | Rettifica media | Rake angle | Tipo negativo |
Selfishly | Nessun lato | Nose R | 0.2 | rε | 0.2 |
Material | PR1225 |
Si trova sulla pagina di Small-Nega per griglia automatica CNGU [taglio medio e sgrossatura], il codice articolo è il seguente: CNMU070302E-GK-PR1225.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CNMU070302E-GK-PR1225.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali