Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CCGT09T3003FL-U-KW10 |
CCGT09T3003FR-U-TN60 |
CCGT09T3005MFR-U-PR1225 |
CCGT09T302EL-U-TN60 |
CCGT09T302FL-U-KW10 |
CCGT060201FL-U-PR930 |
CCGT060202EL-U-PR930 |
CCGT060202ER-U-PR930 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | work material | Selfishly | Nose R | rε | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.62 € | 10 | 6 giorni | Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio | Lato sinistro | Altro | 0.03 | KW10 | ||
14.99 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa | Lato destro | Altro | 0.03 | TN60 | ||
19.09 € | 10 | 6 giorni | Acciaio inox | Lato destro | Altro | <0.05 | PR1225 | ||
14.78 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa | Lato sinistro | 0.2 | 0.2 | TN60 | ||
17.62 € | 10 | 6 giorni | Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio | Lato sinistro | 0.2 | 0.2 | KW10 | ||
16.98 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox | Lato sinistro | Altro | 0.1 | PR930 | ||
17.18 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox | Lato sinistro | 0.2 | 0.2 | PR930 | ||
17.18 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox | Lato destro | 0.2 | 0.2 | PR930 |
Loading...
Shape | C (Profilo a rombo 80°) | Application | Diametro esterno/Diametro interno | Available corners | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Breaker Use | Rettifica media | Rake angle | Pozidriv |
Configura
Proprietà di base
work material
Selfishly
Nose R
rε
Material
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali