Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Selfishly | Nose R | rε | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.89 € | 10 | 9 giorni | Lato sinistro | 0.2 | 0.2 | ||
18.89 € | 10 | 6 giorni | Lato destro | 0.2 | 0.2 | ||
18.89 € | 10 | 9 giorni | Lato sinistro | 0.4 | 0.4 | ||
18.89 € | 10 | 9 giorni | Lato destro | 0.4 | 0.4 | ||
18.89 € | 10 | 9 giorni | Lato sinistro | 0.8 | 0.8 | ||
18.89 € | 10 | 9 giorni | Lato destro | 0.8 | 0.8 | ||
24.56 € | 10 | 9 giorni | Lato sinistro | 0.2 | 0.2 | ||
24.56 € | 10 | 8 giorni | Lato destro | 0.2 | 0.2 | ||
24.56 € | 10 | 9 giorni | Lato sinistro | 0.4 | 0.4 | ||
24.56 € | 10 | 9 giorni | Lato destro | 0.4 | 0.4 | ||
24.56 € | 10 | 9 giorni | Lato destro | 0.8 | 0.8 |
Loading...
Shape | C (Profilo a rombo 80°) | Application | Diametro esterno/Diametro interno | Available corners | 2 |
---|---|---|---|---|---|
work material | Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio | Breaker Use | Rettifica media | Rake angle | Pozidriv |
Material | KW10 |
Configura
Proprietà di base
Selfishly
Nose R
rε
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali