Codice articolo del costruttore: TPGH110302L-H-KW10
Marca: KYOCERA
Prezzo: 10.86 €
Tempi di consegna: 6 giorni
work material: Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio
Selfishly: Lato sinistro
Nose R: 0.2
rε: 0.2
Material: KW10
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TPGH110302L-H-KW10
Codice componente
|
---|
TPGH110302L-H-KW10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | work material | Selfishly | Nose R | rε | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.86 € | 10 | 6 giorni | Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio | Lato sinistro | 0.2 | 0.2 | KW10 |
Loading...
Shape | T (Tipo triangolare) | Application | Diametro esterno/Diametro interno | Available corners | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Breaker Use | Rettifica media | Rake angle | Pozidriv |
Si trova sulla pagina di Tipo triangolare a 60° positivo con foro TPGH○○-H "taglio medio", il codice articolo è il seguente: TPGH110302L-H-KW10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TPGH110302L-H-KW10.
Configura
Proprietà di base
work material
Tipo
Selfishly
Nose R
rε
Material
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
TPGH110302L-H-PR930 |
TPGH110302L-H-TN60 |
TPGH110302R-H-TN60 |
TPGH110304L-H-KW10 |
TPGH110304L-H-PR930 |
TPGH110304L-H-TN60 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | work material | Selfishly | Nose R | rε | Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.76 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox | Lato sinistro | 0.2 | 0.2 | PR930 | ||
9.20 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa | Lato sinistro | 0.2 | 0.2 | TN60 | ||
9.20 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa | Lato destro | 0.2 | 0.2 | TN60 | ||
11.02 € | 10 | 6 giorni | Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio | Lato sinistro | 0.4 | 0.4 | KW10 | ||
12.76 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox | Lato sinistro | 0.4 | 0.4 | PR930 | ||
9.20 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa | Lato sinistro | 0.4 | 0.4 | TN60 |