Inserto per filettatura diametro interno 11IR / L○○ISO (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
11IR075ISO-GW15
11IR075ISO-PR1115
11IR175ISO-PR1115
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
work material Pitch (for Threading) Material S Pitch mm

25.49 €

5 6 giorni Ghisa / Metallo non ferroso0.750.05GW150.680.75

27.70 €

5 6 giorni Acciaio / Acciaio inox0.750.05PR11150.680.75

27.70 €

5 6 giorni Acciaio / Acciaio inox1.750.12PR11151.11.75

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape T (Tipo triangolare) Application Filettatura Available corners 3
Rake angle Pozidriv Selfishly Lato destro Nose R Altro
O.D./ I.D. (For Threading) Diametro interno Screw Types (for threading) Tipo metrico ISO 60° φd 3
A 6.35 T 3.18 θ 60゚
Applicable Screw M

Supporto tecnico