Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
16ER200TR-PR1115 |
16ER200TR-TC60M |
16ER300TR-PR1115 |
16ER300TR-TC60M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Pitch (for Threading) | Material | Pitch mm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.13 € | 5 | 6 giorni | 2 | PR1115 | 2 | ||
28.14 € | 10 | 6 giorni | 2 | TC60M | 2 | ||
30.13 € | 5 | 6 giorni | 3 | PR1115 | 3.0 | ||
28.14 € | 10 | 6 giorni | 3 | TC60M | 3.0 |
Loading...
Shape | T (Tipo triangolare) | Application | Filettatura | Available corners | 3 |
---|---|---|---|---|---|
work material | Acciaio / Acciaio inox | Rake angle | Pozidriv | Selfishly | Lato destro |
Nose R | 0.2 | O.D./ I.D. (For Threading) | Diametro esterno | Screw Types (for threading) | Tipo trapezoidale 30° |
rε | 0.2 | φd | 4 | A | 9.525 |
S | 1.6 | T | 3.68 | θ | 30゚ |
Applicable Screw | Tr |
Configura
Proprietà di base
Pitch (for Threading)
Material
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali