Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
22ER400TR-PR1115 |
22ER400TR-TC60M |
22ER500TR-PR1115 |
22ER500TR-TC60M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Pitch (for Threading) | Material | Pitch mm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49.78 € | 5 | 6 giorni | 4 | PR1115 | 4.0 | ||
44.54 € | 10 | 6 giorni | 4 | TC60M | 4.0 | ||
49.78 € | 5 | 6 giorni | 5 | PR1115 | 5.0 | ||
44.54 € | 10 | 6 giorni | 5 | TC60M | 5.0 |
Loading...
Shape | T (Tipo triangolare) | Application | Filettatura | Available corners | 3 |
---|---|---|---|---|---|
work material | Acciaio / Acciaio inox | Rake angle | Pozidriv | Selfishly | Lato destro |
Nose R | 0.2 | O.D./ I.D. (For Threading) | Diametro esterno | Screw Types (for threading) | Tipo trapezoidale 30° |
rε | 0.2 | φd | 4.85 | A | 12.7 |
S | 2.5 | T | 4.9 | θ | 30゚ |
Applicable Screw | Tr |
Configura
Proprietà di base
Pitch (for Threading)
Material
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali