Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
88107
Product Type | Utensile generico | Overall Length(mm) | 1030 | Width(mm) | 430 |
---|---|---|---|---|---|
Height(mm) | 115 | Mass(g) | 6300 | JAN Code | 4545301036076 |
Specifications | Load withstand ability: 150kg |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali