Chiave Free S-114

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

S-114

Codice componente
S-114
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

10.32 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Chiave a doppia estremità Ratchet mechanism N/A Swivel (flex) N/A
Single Product/Set Classification Articolo singolo Operating Range(mm) 9 to 22 Material: Head Forged
Material: Shaft Carbon Tool Steel (Full Quenching) Surface Treatment Chrome Plated Product Size 230×30×10
Weight(g) 145

Si trova sulla pagina di Chiave Free S-114, il codice articolo è il seguente: S-114.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto S-114.

Supporto tecnico