Armadietto a rotelle pesante (colore nero / 7 piani) 54067

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

54067

Codice componente
54067
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1,428.56 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool set and tool box only Cassetta per utensili Toolbox Type Cassetta per utensili in acciaio Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 830×482×976
Case color Nero Mass(g) 67000 Draw 7 Tiers
Drawer size(mm) W580 x D406 x H75 (upper 5 stacks), W580 x D406 x H150 (lower 2 stacks) JAN Code 4712818985696 Features Steel corner protectors (4 locations) protect the main unit from damage.
Supplement Dimensions include casters and worktops.

Supporto tecnico