Chiave a gambo quadro tipo T isolata

Chiave a gambo quadro tipo T isolata
  • Sconto volumi elevati
[Specifiche] L'impugnatura è realizzata in conformità alla norma EN60900. Materiale della parte metallica: acciaio al cromo vanadio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

E41238

Codice componente
E41238
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

75.54 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Overall Length(mm) 200 Applicable Standards European Standards EN60900 Handle Width(mm) 140
Insertion Angle(Inch) 3/8 Features Material of the metal part: Chrome-vanadium steel JAN Code 4545301067568

Supporto tecnico