Pinza serie H

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FC-108
FC-118
FC-119
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Plier Type Overall Length
(mm)
Steel Wire Cutting Performance
(φ/mm)
Piano Wire Cutting Performance
(φ/mm)
VA (VVF) Wire Cutting Capacity
(φ/mm)
With/without tip claw replacement function Single Product/Set Classification Main Body Width
(mm)
Main Body Thickness
(mm)
Main body: option A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(º)
Weight
(g)
JAN Code

62.37 €

1 Disponibile 5 giorni Pinze a becco lungo210---N/A----210344814.527360-

92.17 €

1 Disponibile 5 giorni Pinze2032.821.6・2・2.6-Single Item4914Main Body-----3404962537107606

90.24 €

1 Disponibile 5 giorni Pinze2233.421.6・2・2.6-Single Item4914Main Body-----4204962537107705

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pinze With or without Spring N/A

Supporto tecnico