Chiave combinata potente (tipo manico asimmetrico)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ET-566B

Codice componente
ET-566B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

32.82 €

1 Disponibile 18 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pinze Plier Type Pinze Overall Length(mm) 156
With or without Spring N/A Single Product/Set Classification Single Item Hard Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.8
Soft Wire Cutting Performance(φ/mm) 2.3 Main Body Width(mm) 46 Main Body Thickness(mm) 11
Main body: option Main Body Weight(g) 150 JAN Code 4962537105305

Si trova sulla pagina di Chiave combinata potente (tipo manico asimmetrico), il codice articolo è il seguente: ET-566B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ET-566B.

Supporto tecnico