Pinza a becchi lunghi a punta fine per hobbistica professionale HE-D05

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HE-D05

Codice componente
HE-D05
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

31.76 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pinze Plier Type Pinze a becco lungo Overall Length(mm) 147
With or without Spring Disponibile With/without tip claw replacement function N/A A(mm) 147
B(mm) 52.5 C(mm) 50 D(mm) 6
Weight(g) 60

Si trova sulla pagina di Pinza a becchi lunghi a punta fine per hobbistica professionale HE-D05, il codice articolo è il seguente: HE-D05.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HE-D05.

Supporto tecnico