Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MNC-A05
Product Category | Tronchesini | Plier Type | Pinze a becco lungo | Nipper Type | Tronchesini |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length(mm) | 129 | With or without Spring | N/A | Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) | 1.6 |
Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) | 0.2~2.0 | With/without tip claw replacement function | N/A | A(mm) | 129 |
B(mm) | 14 | C(mm) | 53 | D(mm) | 6.5 |
E(º) | 23 | Weight(g) | 85 |
Si trova sulla pagina di Tronchesino micro (manico a 2 componenti), il codice articolo è il seguente: MNC-A05.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MNC-A05.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali