Pinza con becchi ad ago (tipo telefonico)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

T-316S

Codice componente
T-316S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

36.18 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pinze Plier Type Pinze a becco lungo Overall Length(mm) 163
With or without Spring Disponibile Single Product/Set Classification Single Item Hard Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.6
Soft Wire Cutting Performance(φ/mm) 2 Main Body Width(mm) 51 Main Body Thickness(mm) 10
Main body: option Main Body Weight(g) 130 JAN Code 4962537341208

Si trova sulla pagina di Pinza con becchi ad ago (tipo telefonico), il codice articolo è il seguente: T-316S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto T-316S.

Supporto tecnico