Pinza per piombi a becchi piatti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HFC-D04

Codice componente
HFC-D04
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

26.13 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pinze Plier Type Pinze a becco lungo Overall Length(mm) 126
With or without Spring N/A With/without tip claw replacement function N/A A(mm) 126
B(mm) 28.5 C(mm) 50 D(mm) 6
Weight(g) 70

Si trova sulla pagina di Pinza per piombi a becchi piatti, il codice articolo è il seguente: HFC-D04.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HFC-D04.

Supporto tecnico