Neji-Saurus RX PZ-59

Neji-Saurus RX PZ-59

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Neji-Saurus RX PZ-59
  • Neji-Saurus RX PZ-59
  • Neji-Saurus RX PZ-59
  • Neji-Saurus RX PZ-59
  • Neji-Saurus RX PZ-59

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PZ-59

Codice componente
PZ-59
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

43.87 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pinze Plier Type Pinze Overall Length(mm) 204
With or without spring N/A Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) 3.2 Set / Single Item Single Item
Blade hardness HRC60±2 Material High Carbon Steel (Elastomer Grip) Main body: option Main Body
Weight(g) 300 Features Compatible with screw head with outer diameter of φ 3 to 15 mm. Its unique gear tooth grab even thin objects firmly. It also easily cuts thick electric wires.

Si trova sulla pagina di Neji-Saurus RX PZ-59, il codice articolo è il seguente: PZ-59.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PZ-59.

Supporto tecnico