Nastro adesivo in poliimmide 0.06x13 10m–0.06x25 10m

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

0393-17-98-15

Codice componente
0393-17-98-15
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

38.13 €

2 11 giorni 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Base marrone Width(mm) 13
Length(m) 10 Thickness(mm) 0.06 Color Details Brown
TGK Code 0393179815 Base Material Thickness(mm) 0.025 Release Paper NA
Heat Resistant Temperature(°C) 250 Amount Of Content 1 Roll

Supporto tecnico