Film fluoropolimerico, Nitoflon, n. 900/n. 901/n. 902【3 Pezzi per confezione】 (Codici componente)

Film fluoropolimerico, Nitoflon, n. 900/n. 901/n. 902

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

N901UL-100-10-0.2-PACK

Codice componente
N901UL-100-10-0.2-PACK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

225.71 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 19 giorni 1 Box (3 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Pellicola Width(mm) 100 Length(m) 10
Thickness(mm) 0.2 Details Type Single-sided chemical adhesive processed Tensile Strength 50MPa
Stretch 330% Dielectric breakdown strength(KV) 14.1 Base Materials Single-sided adhesive PTFE film
Specific Gravity 2.1~2.3 Dynamic friction coefficient 0.1 Volume resistivity(Ω・cm) 1 x 1017 or more
Permittivity(1MHz) 2.1 Arc resistance(sec) 180 or more Flame resistance VTM-0 (0.02-0.24 mmt)/V-0 (0.25 mmt or above)
Fusing point(°C) 327 Amount Of Content 1 Box (3 Rolls)

Supporto tecnico