Polyimide Adhesive Tape

Polyimide Adhesive Tape
  • Sconto volumi elevati
Tape made with a highly heat-resistant polyimide film as its base material.
[Features]
· Product features superior electrical insulation and heat resistance.
· Ideal for insulating lithium-ion secondary batteries.
[Applications]
· For heat masking on electrical component production lines.
· For heat-resistant electrical insulation.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1-1577-01
1-1577-02
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Spessore
(mm)
Adesività Tensione di tenuta
(V)
Nome prodotto del costruttore Numero di modello del produttore Quantità contenuto

48.99 €

5 6 giorni 0.0534.0N/19mm8000Adhesive Tape 360A 0.053 t360A 0.053t1 Roll

70.59 €

1 Disponibile 6 giorni 0.084.4N/19mm11000Adhesive Tape 360A 0.08 t360A 0.08t1 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Nastro adesivo Colore Base marrone Larghezza(mm) 19
Lunghezza(m) 20 Colori dettagliati Brown Caratteristiche The product features superior electrical insulation and heat resistance. Suitable for electrode insulation of lithium ion secondary batteries.
Materiale base Polyimide film Materiale agente adesivo Acrylic Allungamento(%) 65
Note a piè di pagina Price per 1 roll. Ritardante di fiamma Suitable for UL510FR E34833 Termoresistenza(°C) 180
Quantità contenuto 1 Roll

Supporto tecnico