Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TIN-3MC30-90
Codice componente
|
---|
TIN-3MC30-90 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tip angle (θ) | Tool Diameter (D) (mm) | Overall Length (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Tip diameter (mm) | Nominal Dimensions | Neck diameter (mm) | Neck length (mm) | Outer Diameter Length (mm) | Chamfer diameter (mm) | Length under neck (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
216.86 € | 1 | 6 giorni | 90 | 31 | 85 | 12 | 6 | 30 | 11.7 | 7 | 3.9 | 7~30 | 63 |
Loading...
Application | Smussatura foro | Single blade, two blades | Lama singola | Tool Material Type | Acciaio rapido |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Disponibile | Coating Type | TiN |
Si trova sulla pagina di Fresa per smussatura a 3 tagli con rivestimento TiN, TIN-3MC (SKH51), il codice articolo è il seguente: TIN-3MC30-90.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TIN-3MC30-90.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Tip angle (θ)
Tool Diameter (D)(mm)
Overall Length(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Tip diameter(mm)
Nominal Dimensions
Neck diameter(mm)
Neck length(mm)
Outer Diameter Length(mm)
Chamfer diameter(mm)
Length under neck(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
TIN-3MC20-120 |
TIN-3MC20-60 |
TIN-3MC20-90 |
TIN-3MC35-120 |
TIN-3MC35-60 |
TIN-3MC35-90 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tip angle (θ) | Tool Diameter (D) (mm) | Overall Length (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Tip diameter (mm) | Nominal Dimensions | Neck diameter (mm) | Neck length (mm) | Outer Diameter Length (mm) | Chamfer diameter (mm) | Length under neck (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112.57 € | 1 | 10 giorni | 120 | 21 | 70 | 10 | 4 | 20 | 9.7 | 5 | 4.3 | 5–20 | 57.6 | ||
112.57 € | 1 | 6 giorni | 60 | 21 | 70 | 10 | 4 | 20 | 9.7 | 5 | 4.3 | 5–20 | 47.8 | ||
112.57 € | 1 | 6 giorni | 90 | 21 | 70 | 10 | 4 | 20 | 9.7 | 5 | 4.3 | 5–20 | 54 | ||
239.12 € | 1 | 6 giorni | 120 | 36 | 90 | 12 | 8 | 35 | 11.7 | 7 | 4 | 9~35 | 70.9 | ||
239.12 € | 1 | 6 giorni | 60 | 36 | 90 | 12 | 8 | 35 | 11.7 | 7 | 4 | 9~35 | 54.7 | ||
239.12 € | 1 | 6 giorni | 90 | 36 | 90 | 12 | 8 | 35 | 11.7 | 7 | 4 | 9~35 | 65 |