Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
WAC-S12-60
Codice componente
|
---|
WAC-S12-60 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Handle length (mm) | Number of flutes | Handle diameter (mm) | Blade Width (mm) | Angle (°) | Blade height (mm) | Neck diameter (mm) | Neck length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109.37 € | 1 | 10 giorni | 12 | 50 | 36 | 8 | 8 | 3 | 60 | 3.46 | 3.5 | 10 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Fresa angolare singola con impugnatura in cobalto WAC-S (SKH56), il codice articolo è il seguente: WAC-S12-60.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WAC-S12-60.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Outer Diameter(mm)
Overall Length(mm)
Handle length(mm)
Number of flutes
Handle diameter(mm)
Blade Width(mm)
Angle(°)
Blade height(mm)
Neck diameter(mm)
Neck length(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
WAC-S10-60 |
WAC-S10-90 |
WAC-S12-120 |
WAC-S12-90 |
WAC-S15-120 |
WAC-S15-60 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Outer Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Handle length (mm) | Number of flutes | Handle diameter (mm) | Blade Width (mm) | Angle (°) | Blade height (mm) | Neck diameter (mm) | Neck length (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102.40 € | 1 | 6 giorni | 10 | 50 | 37 | 6 | 8 | 3 | 60 | 2.6 | 3 | 10 | ||
102.40 € | 1 | 10 giorni | 10 | 50 | 36 | 8 | 8 | 4 | 90 | 2 | 3.5 | 10 | ||
109.37 € | 1 | 6 giorni | 12 | 50 | 36 | 8 | 8 | 4 | 120 | 1.15 | 4 | 10 | ||
109.37 € | 1 | 10 giorni | 12 | 50 | 36 | 8 | 8 | 4 | 90 | 2 | 4 | 10 | ||
112.36 € | 1 | 6 giorni | 15 | 65 | 48 | 8 | 10 | 5 | 120 | 1.44 | 5 | 12 | ||
112.36 € | 1 | 6 giorni | 15 | 65 | 49 | 8 | 10 | 4 | 60 | 3.46 | 4 | 12 |