Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TC-LS42-12
Codice componente
|
---|
TC-LS42-12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Handle length (mm) | Number of flutes | Handle diameter (mm) | Blade Width (mm) | Neck diameter (mm) | Neck length (mm) | Side blade length (bottom side) (mm) | Side blade length (handle side) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
426.86 € | 1 | 6 giorni | 42 | 180 | 130 | 12 | 25 | 12 | 20 | 38 | 8 | 6 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Fresa per cava a T con impugnatura lunga TC-LS (SKH56), il codice articolo è il seguente: TC-LS42-12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TC-LS42-12.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Outer Diameter(mm)
Overall Length(mm)
Handle length(mm)
Number of flutes
Handle diameter(mm)
Blade Width(mm)
Neck diameter(mm)
Neck length(mm)
Side blade length (bottom side)(mm)
Side blade length (handle side)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
TC-LS10-2 |
TC-LS10-2.5 |
TC-LS10-3 |
TC-LS42-13 |
TC-LS42-14 |
TC-LS42-15 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Outer Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Handle length (mm) | Number of flutes | Handle diameter (mm) | Blade Width (mm) | Neck diameter (mm) | Neck length (mm) | Side blade length (bottom side) (mm) | Side blade length (handle side) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.88 € | 1 | 6 giorni | 10 | 120 | 103 | 6 | 10 | 2 | 4 | 15 | 2.5 | 1.5 | ||
95.88 € | 1 | 6 giorni | 10 | 120 | 102.5 | 6 | 10 | 2.5 | 4 | 15 | 2.5 | 1.5 | ||
126.28 € | 1 | 6 giorni | 10 | 120 | 102 | 6 | 10 | 3 | 4 | 15 | 2.5 | 1.5 | ||
426.86 € | 1 | 6 giorni | 42 | 180 | 129 | 12 | 25 | 13 | 20 | 38 | 8 | 6 | ||
426.86 € | 1 | 6 giorni | 42 | 180 | 128 | 12 | 25 | 14 | 20 | 38 | 8 | 6 | ||
426.86 € | 1 | 6 giorni | 42 | 180 | 127 | 12 | 25 | 15 | 20 | 38 | 8 | 6 |