Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
C-3MC12.4-120
Codice componente
|
---|
C-3MC12.4-120 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tip angle (θ) | Tool Diameter (D) (mm) | Overall Length (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Tip diameter (mm) | Neck diameter (mm) | Neck length (mm) | Outer Diameter Length (mm) | Length under neck (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
308.39 € | 1 | 6 giorni | 120 | 12.4 | 75 | 10 | 2.5 | 9.5 | 5 | 4 | 67.3 |
Loading...
Application | Smussatura foro | Single blade, two blades | Lama singola | Tool Material Type | Carburo |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | N/A | Coating Type | Senza rivestimento | Number of flutes | 3 |
Si trova sulla pagina di Svasatore fisso in carburo 3 tagli C-3MC (NF15), il codice articolo è il seguente: C-3MC12.4-120.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-3MC12.4-120.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Tip angle (θ)
Tool Diameter (D)(mm)
Overall Length(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Tip diameter(mm)
Neck diameter(mm)
Neck length(mm)
Outer Diameter Length(mm)
Length under neck(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
C-3MC10.4-120 |
C-3MC10.4-60 |
C-3MC10.4-90 |
C-3MC12.4-60 |
C-3MC12.4-90 |
C-3MC16.5-120 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tip angle (θ) | Tool Diameter (D) (mm) | Overall Length (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Tip diameter (mm) | Neck diameter (mm) | Neck length (mm) | Outer Diameter Length (mm) | Length under neck (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
276.56 € | 1 | 6 giorni | 120 | 10.4 | 75 | 8 | 2.6 | 7.5 | 4 | 3 | 68.9 | ||
304.72 € | 1 | 6 giorni | 60 | 10.4 | 75 | 8 | 2.6 | 7.5 | 4 | 3 | 64.4 | ||
276.56 € | 1 | 6 giorni | 90 | 10.4 | 75 | 8 | 2.6 | 7.5 | 4 | 3 | 67.3 | ||
337.77 € | 1 | 6 giorni | 60 | 12.4 | 75 | 10 | 2.5 | 9.5 | 5 | 4 | 61.6 | ||
308.39 € | 1 | 6 giorni | 90 | 12.4 | 75 | 10 | 2.5 | 9.5 | 5 | 4 | 65.2 | ||
394.69 € | 1 | 6 giorni | 120 | 16.5 | 80 | 10 | 3.1 | 9.5 | 5 | 4 | 70.1 |