Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CC-RFOEC3A-3
Codice componente
|
---|
CC-RFOEC3A-3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (mm) | Blade Length (mm) | Overall Length (mm) | Handle diameter (mm) | Corner R | Nominal Dimensions | Small Diameter (mm) | Extension intersection (mm) | Applicable O-Ring Standards | Applicable O-Ring Diameter (mm) | Applicable O-Ring Tolerance (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190.87 € | 1 | 6 giorni | 4.307 | 2.49 | 60 | 6 | 0.2 | A-3 | 2.306 | 4.523 | For Pressurization AS568A 201–284 | 3.53 | ±0.10 |
Loading...
Number of flutes | 3 |
---|
Si trova sulla pagina di Fresa in metallo duro integrale con smussatura grossa per cava per O-ring CC-RFOEC3 (Z20), il codice articolo è il seguente: CC-RFOEC3A-3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CC-RFOEC3A-3.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Outer Diameter(mm)
Blade Length(mm)
Overall Length(mm)
Handle diameter(mm)
Corner R
Nominal Dimensions
Small Diameter(mm)
Extension intersection(mm)
Applicable O-Ring Standards
Applicable O-Ring Diameter(mm)
Applicable O-Ring Tolerance(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CC-RFOEC3A-4 |
CC-RFOEC3A-5 |
CC-RFOEC3A-6 |
CC-RFOEC3A-7 |
CC-RFOEC3A-8 |
CC-RFOEC3G-1 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Outer Diameter (mm) | Blade Length (mm) | Overall Length (mm) | Handle diameter (mm) | Corner R | Nominal Dimensions | Small Diameter (mm) | Extension intersection (mm) | Applicable O-Ring Standards | Applicable O-Ring Diameter (mm) | Applicable O-Ring Tolerance (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
263.10 € | 1 | 6 giorni | 6.882 | 3.94 | 60 | 8 | 0.2 | A-4 | 3.59 | 7.098 | For Pressurization AS568A 309–395 | 5.33 | ±0.12 | ||
321.24 € | 1 | 6 giorni | 9.117 | 5.27 | 80 | 12 | 0.4 | A-5 | 4.856 | 9.549 | For Pressurization AS568A 425–475 | 6.98 | ±0.15 | ||
190.87 € | 1 | 6 giorni | 4.177 | 2.21 | 60 | 6 | 0.2 | A-6 | 2.425 | 4.393 | Vacuum AS568A 201–284 | 3.53 | ±0.10 | ||
263.10 € | 1 | 6 giorni | 6.699 | 3.51 | 60 | 8 | 0.2 | A-7 | 3.789 | 6.915 | Vacuum AS568A 309–395 | 5.33 | ±0.12 | ||
318.80 € | 1 | 6 giorni | 8.799 | 4.71 | 80 | 12 | 0.4 | A-8 | 5.037 | 9.231 | Vacuum AS568A 425–475 | 6.98 | ±0.15 | ||
190.87 € | 1 | 6 giorni | 3.611 | 2.1 | 60 | 6 | 0.2 | G-1 | 1.957 | 3.827 | For Pressurization JIS B2401 G25–G145 | 3.1 | ±0.10 |