Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
T-OEC3A-1
Codice componente
|
---|
T-OEC3A-1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (mm) | Blade Length (mm) | Overall Length (mm) | Handle diameter (mm) | Corner R | Nominal Dimensions | Extension intersection (mm) | Chamfer R | Original Diameter (mm) | Applicable O-Ring Standards | Applicable O-Ring Diameter (mm) | Applicable O-Ring Tolerance (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164.70 € | 1 | 6 giorni | 2.41 | 1.3 | 50 | 3 | 0.2 | A-1 | 2.63 | 0.13 | 1.61 | For Pressurization AS568A 004–050 | 1.78 | ±0.07 |
Loading...
Number of flutes | 3 |
---|
Si trova sulla pagina di Fresa per smussi 3 frese in acciaio rapido sinterizzato per cava per O-ring T-OEC3 (HSS-CO), il codice articolo è il seguente: T-OEC3A-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto T-OEC3A-1.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Outer Diameter(mm)
Blade Length(mm)
Overall Length(mm)
Handle diameter(mm)
Corner R
Nominal Dimensions
Extension intersection(mm)
Chamfer R
Original Diameter(mm)
Applicable O-Ring Standards
Applicable O-Ring Diameter(mm)
Applicable O-Ring Tolerance(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
T-OEC3A-2 |
T-OEC3A-3 |
T-OEC3A-4 |
T-OEC3A-5 |
T-OEC3A-6 |
T-OEC3A-7 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Outer Diameter (mm) | Blade Length (mm) | Overall Length (mm) | Handle diameter (mm) | Corner R | Nominal Dimensions | Extension intersection (mm) | Chamfer R | Original Diameter (mm) | Applicable O-Ring Standards | Applicable O-Ring Diameter (mm) | Applicable O-Ring Tolerance (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152.60 € | 1 | 6 giorni | 3.73 | 2.01 | 50 | 3 | 0.2 | A-2 | 3.95 | 0.25 | 2.43 | For Pressurization AS568A 102–178 | 2.62 | ±0.07 | ||
179.67 € | 1 | 6 giorni | 5.01 | 2.79 | 60 | 6 | 0.4 | A-3 | 5.44 | 0.25 | 3.22 | For Pressurization AS568A 201–284 | 3.53 | ±0.10 | ||
247.65 € | 1 | 6 giorni | 7.89 | 4.34 | 60 | 8 | 0.4 | A-4 | 8.31 | 0.38 | 4.86 | For Pressurization AS568A 309–395 | 5.33 | ±0.12 | ||
302.38 € | 1 | 6 giorni | 10.22 | 5.77 | 80 | 12 | 0.8 | A-5 | 11.08 | 0.38 | 6.35 | For Pressurization AS568A 425–475 | 6.98 | ±0.15 | ||
179.67 € | 1 | 6 giorni | 4.87 | 2.51 | 60 | 6 | 0.4 | A-6 | 5.31 | 0.25 | 3.34 | Vacuum AS568A 201–284 | 3.53 | ±0.10 | ||
247.65 € | 1 | 6 giorni | 7.67 | 3.91 | 60 | 8 | 0.4 | A-7 | 8.1 | 0.38 | 5.03 | Vacuum AS568A 309–395 | 5.33 | ±0.12 |