Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
T-OEC3A-7
Codice componente
|
---|
T-OEC3A-7 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (mm) | Blade Length (mm) | Overall Length (mm) | Handle diameter (mm) | Corner R | Nominal Dimensions | Extension intersection (mm) | Chamfer R | Original Diameter (mm) | Applicable O-Ring Standards | Applicable O-Ring Diameter (mm) | Applicable O-Ring Tolerance (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
247.65 € | 1 | 6 giorni | 7.67 | 3.91 | 60 | 8 | 0.4 | A-7 | 8.1 | 0.38 | 5.03 | Vacuum AS568A 309–395 | 5.33 | ±0.12 |
Loading...
Number of flutes | 3 |
---|
Si trova sulla pagina di Fresa per smussi 3 frese in acciaio rapido sinterizzato per cava per O-ring T-OEC3 (HSS-CO), il codice articolo è il seguente: T-OEC3A-7.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto T-OEC3A-7.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Outer Diameter(mm)
Blade Length(mm)
Overall Length(mm)
Handle diameter(mm)
Corner R
Nominal Dimensions
Extension intersection(mm)
Chamfer R
Original Diameter(mm)
Applicable O-Ring Standards
Applicable O-Ring Diameter(mm)
Applicable O-Ring Tolerance(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
T-OEC3A-4 |
T-OEC3A-5 |
T-OEC3A-6 |
T-OEC3A-8 |
T-OEC3G-1 |
T-OEC3G-2 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Outer Diameter (mm) | Blade Length (mm) | Overall Length (mm) | Handle diameter (mm) | Corner R | Nominal Dimensions | Extension intersection (mm) | Chamfer R | Original Diameter (mm) | Applicable O-Ring Standards | Applicable O-Ring Diameter (mm) | Applicable O-Ring Tolerance (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
247.65 € | 1 | 6 giorni | 7.89 | 4.34 | 60 | 8 | 0.4 | A-4 | 8.31 | 0.38 | 4.86 | For Pressurization AS568A 309–395 | 5.33 | ±0.12 | ||
302.38 € | 1 | 6 giorni | 10.22 | 5.77 | 80 | 12 | 0.8 | A-5 | 11.08 | 0.38 | 6.35 | For Pressurization AS568A 425–475 | 6.98 | ±0.15 | ||
179.67 € | 1 | 6 giorni | 4.87 | 2.51 | 60 | 6 | 0.4 | A-6 | 5.31 | 0.25 | 3.34 | Vacuum AS568A 201–284 | 3.53 | ±0.10 | ||
300.08 € | 1 | 6 giorni | 9.9 | 5.21 | 80 | 12 | 0.8 | A-8 | 10.76 | 0.38 | 6.53 | Vacuum AS568A 425–475 | 6.98 | ±0.15 | ||
179.67 € | 1 | 10 giorni | 4.31 | 2.4 | 60 | 6 | 0.4 | G-1 | 4.74 | 0.2 | 2.82 | For Pressurization JIS B2401 G25–G145 | 3.1 | ±0.10 | ||
251.69 € | 1 | 6 giorni | 8.5 | 4.7 | 60 | 10 | 0.4 | G-2 | 8.94 | 0.4 | 5.18 | For Pressurization JIS B2401 G150–G300 | 5.7 | ±0.13 |