Inserto a barra CoroTurn XS per tornitura CXS-..T098 (Codici componente)

Inserto a barra CoroTurn XS per tornitura CXS-..T098
  • Sconto volumi elevati
[Features]
CoroTurn XS, Insert Bar
Coating Carbide
Boring Bar for Small Diameter Machining
For lathe turning

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CXS-04T098-00-0301R-1025
CXS-04T098-00-0502R-1025
CXS-04T098-00-0602R-1025
CXS-04T098-00-0905R-1025
CXS-04T098-15-3210R-1025
CXS-04T098-15-3210R-H10F
CXS-04T098-15-3215L-1025
CXS-04T098-15-3215R-1025
CXS-04T098-15-3220L-1025
CXS-04T098-15-3220R-1025
CXS-04T098-15-4210L-1025
CXS-04T098-15-4210R-1025
CXS-04T098-15-4215L-1025
CXS-04T098-15-4215R-1025
CXS-04T098-15-4220L-1025
CXS-04T098-15-4220R-1025
CXS-04T098-15-4225L-1025
CXS-04T098-15-4225R-1025
CXS-05T098-05-5220R-1025
CXS-05T098-05-5230R-1025
CXS-05T098-20-5210L-1025
CXS-05T098-20-5210R-1025
CXS-05T098-20-5220L-1025
CXS-05T098-20-5220R-1025
CXS-05T098-20-5225L-1025
CXS-05T098-20-5225R-1025
CXS-05T098-20-5230L-1025
CXS-05T098-20-5230R-1025
CXS-06T098-20-6215L-1025
CXS-06T098-20-6220L-1025
CXS-06T098-20-6220R-1025
CXS-06T098-20-6220R-H10F
CXS-06T098-20-6225L-1025
CXS-06T098-20-6225R-1025
CXS-06T098-20-6230L-1025
CXS-06T098-20-6230R-1025
CXS-06T098-20-6235L-1025
CXS-06T098-20-6235R-1025
CXS-06T098-20-6240R-1025
CXS-07T098-20-7225L-1025
CXS-07T098-20-7225R-1025
CXS-07T098-20-7225R-H10F
CXS-07T098-20-7230R-1025
CXS-07T098-20-7240L-1025
CXS-07T098-20-7240R-1025
CXS-07T098-20-7245L-1025
CXS-07T098-20-7245R-1025
CXS-07T098-20-7250R-1025
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Minimum Machining Diameter Selfishly Overall Length Shank diameter Dimensions ar
(mm)
Dimensions f1
(mm)
Tip Size
(mm)
Dimension l3
(mm)
Main Body Length b21
(mm)
Dimensions l21
(mm)

(mm)
Detailed Material Machining Tolerance

74.21 €

1 8 giorni 0.3Lato destro27.2540.060.141.20.1911.80GC1025-

74.21 €

1 8 giorni 0.5Lato destro27.2540.080.2420.37110GC1025-

74.21 €

1 8 giorni 0.6Lato destro27.2540.090.2542.50.4610.50GC1025-

74.21 €

1 8 giorni 0.9Lato destro27.2540.10.4450.7380GC1025-

59.94 €

10 6 giorni 3.2Lato destro27.2640.21.454102.5530.15GC1025-

49.89 €

1 8 giorni 3.2Lato destro27.2640.21.454102.5530.15H10F-

64.92 €

1 8 giorni 3.2Lato sinistro32.2640.21.454152.5530.15GC1025-

64.92 €

1 8 giorni 3.2Lato destro32.2640.21.454152.5530.15GC1025-

74.48 €

1 8 giorni 3.2Lato sinistro37.2640.21.454202.5530.15GC1025±0.02

74.48 €

1 8 giorni 3.2Lato destro37.2640.21.454202.5530.15GC1025±0.02

61.69 €

1 8 giorni 4.2Lato sinistro27.2640.31.95410330.15GC1025±0.02

61.69 €

1 8 giorni 4.2Lato destro27.2640.31.95410330.15GC1025±0.02

64.92 €

1 8 giorni 4.2Lato sinistro32.2640.332.264153.4530.15GC1025±0.02

63.10 €

10 6 giorni 4.2Lato destro32.2640.332.264153.4530.15GC1025±0.02

74.48 €

1 8 giorni 4.2Lato sinistro37.2640.31.954203.4530.15GC1025±0.02

74.48 €

1 8 giorni 4.2Lato destro37.2640.31.954203.4530.15GC1025±0.02

82.29 €

1 8 giorni 4.2Lato sinistro43.2640.31.954253.4530.15GC1025±0.02

79.97 €

10 6 giorni 4.2Lato destro43.2640.31.954253.4530.15GC1025±0.02

63.10 €

10 6 giorni 5.2Lato destro42.2550.52.455204.2530.05GC1025-

86.62 €

1 8 giorni 5.2Lato destro57.2550.52.455304.2530.05GC1025-

53.87 €

1 8 giorni 5.2Lato sinistro32.2550.52.455104.2530.2GC1025-

52.33 €

10 6 giorni 5.2Lato destro32.2550.52.455104.2530.2GC1025-

64.92 €

1 8 giorni 5.2Lato sinistro42.2550.52.455204.2530.2GC1025-

63.10 €

10 6 giorni 5.2Lato destro42.2550.52.455204.2530.2GC1025-

71.66 €

1 8 giorni 5.2Lato sinistro47.2550.52.455254.2530.2GC1025-

71.66 €

1 8 giorni 5.2Lato destro47.2550.52.455254.2530.2GC1025-

86.62 €

1 8 giorni 5.2Lato sinistro57.2550.52.455304.2530.2GC1025-

84.16 €

10 6 giorni 5.2Lato destro57.2550.52.455304.2530.2GC1025-

56.94 €

1 8 giorni 6.2Lato sinistro37.2560.52.956155.2530.2GC1025±0.02

65.36 €

1 8 giorni 6.2Lato sinistro42.2560.52.956205.2530.2GC1025±0.02

63.10 €

10 6 giorni 6.2Lato destro42.2560.52.956205.2530.2GC1025±0.02

52.46 €

1 8 giorni 6.2Lato destro42.2560.52.956205.2530.2H10F±0.02

72.16 €

1 8 giorni 6.2Lato sinistro47.2560.52.956255.2530.2GC1025±0.02

69.62 €

10 6 giorni 6.2Lato destro47.2560.52.956255.2530.2GC1025±0.02

87.19 €

1 8 giorni 6.2Lato sinistro52.2560.52.956305.2530.2GC1025±0.02

86.62 €

1 8 giorni 6.2Lato destro52.2560.52.956305.2530.2GC1025±0.02

92.92 €

1 8 giorni 6.2Lato sinistro57.2560.52.956355.2530.2GC1025-

89.65 €

10 6 giorni 6.2Lato destro57.2560.52.956355.2530.2GC1025-

95.04 €

10 6 giorni 6.2Lato destro62.2560.52.956405.2530.2GC1025-

75.68 €

1 8 giorni 7.2Lato sinistro47.2570.53.457256.2530.2GC1025-

73.03 €

10 6 giorni 7.2Lato destro47.2570.53.457256.2530.2GC1025-

60.33 €

1 8 giorni 7.2Lato destro47.2570.53.457256.2530.2H10F-

88.34 €

10 6 giorni 7.2Lato destro52.2570.53.457306.2530.2CB7015-

103.22 €

1 8 giorni 7.2Lato sinistro62.2570.53.457406.2530.2GC1025-

102.52 €

10 8 giorni 7.2Lato destro62.2570.53.457406.2530.2GC1025-

109.20 €

10 6 giorni 7.2Lato sinistro67.2570.53.457456.2530.2GC1025-

105.37 €

10 6 giorni 7.2Lato destro67.2570.53.457456.2530.2GC1025-

114.25 €

1 8 giorni 7.2Lato destro72.2570.53.457506.2530.2GC1025-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Diametro interno / Profilatura diametro interno Lubrication Hole Y/N N/A Specifications Lathe turning
Cutting Angle(°) 98 Tool Lead Angle(°) -8 rε Tolerance(mm) ±0.02
L1 Tolerance(mm) ±0.02 Core height tolerance(mm) 0.05

Supporto tecnico