Pinza a becchi lunghi HLC senza scanalatura per hobbistica professionale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HLC-D14

Codice componente
HLC-D14
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

38.42 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pinze Plier Type Pinze a becco lungo Overall Length(mm) 126
With or without Spring Disponibile Single Product/Set Classification Single Item Main Body Width(mm) 50
Main Body Thickness(mm) 14 Main body: option Main Body Weight(g) 75
JAN Code 4962537343912

Si trova sulla pagina di Pinza a becchi lunghi HLC senza scanalatura per hobbistica professionale, il codice articolo è il seguente: HLC-D14.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HLC-D14.

Supporto tecnico