Fresa Aero Chipper, con gambo, modello ALX

Fresa Aero Chipper, con gambo, modello ALX
[Specifications]
· Mounting Method: Type with Handle
· Compatible Tip: XOGT1605○○PD○R
· Work materials: General steel, tempered steel, high hardness steel, stainless steel, cast iron
[Applications] Side Surfaces / Grooves / Vertical

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ALXM1020S20
ALXM2025S25
ALXM2028S25
ALXM2032S32
ALXM2035S32
ALXM3040S32
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
blade diameter D
(mm)
Overall length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Dimension ℓ
(mm)
Allowable Maximum Rotation Speed
(min⁻¹)
Applicable Part Clamp Screw

375.74 €

1 8 giorni 20110201357515000DSW-4075

484.81 €

1 8 giorni 25125252507540000DSW-4085

502.67 €

1 8 giorni 28125252507536000DSW-4085

518.66 €

1 8 giorni 321503225010033000DSW-4085

538.40 €

1 8 giorni 351503225010031000DSW-4085

626.77 €

1 8 giorni 40170323809028000DSW-4085

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Machining Application Laterale / Scanalatura / Tipo verticale work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio ad alta durezza / Acciaio inox / Ghisa Mounting Method Con maniglia
With/Without Coolant Holes Available Type Regular Type Supported tips XOGT1605○○PD○R
Machining Application Details Pocket machining / helical processing Applicable Part Wrench A-15T

Supporto tecnico