Codice articolo del costruttore: MMECF451204T08IC908
Marca: ISCAR
Prezzo: 128.62 €
Tempi di consegna: 8 giorni
Outer Diameter (D) (mm): 12 mm
Effective rows of blade: 4
Overall length (L): 16.5 mm
Effective cutting edge length (Ad): 5 mm
Shank diameter (d): 12.000 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MMECF451204T08IC908
Codice componente
|
---|
MMECF451204T08IC908 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (D) (mm) (mm) | Effective rows of blade | Overall length (L) (mm) | Effective cutting edge length (Ad) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Dimensions Ts (mm) | Dimensions φdmin (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128.62 € | 2 | 8 giorni | 12 | 4 | 16.5 | 5 | 12.000 | T08 | 1.95 |
Loading...
Machining Application | Smusso | Finish category | Lavorazione sgrossatura e sgrossatura media | Mounting Method | Spina di centraggio |
---|---|---|---|---|---|
Details Type | MM ECF... Chamfer (Multi-Edge Specifications) Head for Counter Sink | Material | IC908 | Coating type | PVD Coating |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Outer Diameter (D) (mm)(mm)
Effective rows of blade
Overall length (L)(mm)
Effective cutting edge length (Ad)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Dimensions Ts(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali