Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HR-1302
Product Type | Pellicola estensibile | Width(mm) | 100 | Length(m) | 150 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(μm) | 20 | Details Type | Refill | Material | Polyethylene |
Weight(g) | 300 | Amount Of Content | 1 Roll |
Si trova sulla pagina di Avvolgitore manuale, il codice articolo è il seguente: HR-1302.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HR-1302.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali