Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
IPC-A3
Regulator Built-in | Filter to Duct: Replaceable |
Model No. | IPC-A3 |
Ionizing method/Applied voltage | Piezoelectric high frequency AC corona discharge / 5.6kVAC (p-p) |
Power supply | DC24V±5% |
Current consumption | 900mA or less |
Dust collection airflow | 1.13 m3/min (Built-in fan) |
Static pressure | 460Pa (Built-in fan) |
Dust collection filter | Self-adhesive polyurethane gel sheets and paper pack filter |
HxWxDmm | H411 xW420xD300mm |
Weight | 9.5kg |
Air supply hose diameter | Tube fitting 10mm |
Operating fluid | Clean dry air (0.1 to 0.6MPa) |
Air Consumption | 315ℓ/min(0.3MPa, Continuous mode) |
Ozone production | 0.05ppm or less (measured 50mm) |
Operating environment temperature and humidity | 5 to 40°C / 35 to 65% RH (with no dew condensation or freezing) |
Accessories | AC adapter, Adhesive gel sheet plate |
(included with device) x 2pcs, Duct flange (for φ 75mm), | |
Paper pack filter (6pcs) |
Adhesive gel sheet (1 pc) IPC-A4G EDP No. 806091 | AC Adapter AD-24-IT19 EDP No. 806081 I/P: AC100V-240V 1.2A O/P : DC24V 1.9A (AD24-IT19E is available on request.) | Paper pace filter (6pc.) IPC-A3F |
Codice componente
|
---|
IPC-A3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Contenuti | |
---|---|---|---|---|---|
2,692.17 € | 1 | 5 giorni | Adattatore CA AD24-IT19E (da 100 a 240 V CA) / Cavo di alimentazione CA 1,8 m / Lastra / foglio di gel adesivo (applicato sul prodotto) 2 pezzi. |
Loading...
Tipologia di prodotto | A unità | Genere | Sistema AC | Alimentazione elettrica(V) | DC24V +/- 5% |
---|---|---|---|---|---|
Consumo energetico(W) | 22 | Flusso d'aria(L/min) | 315 | Metodo ionizzante | Alta frequenza piezoelettrica |
Tensione applicata | AC5.6kV (pp) | Consumo di corrente(mA) | 900 | Flusso d'aria di raccolta della polvere(m³/min) | 1.13 |
Contenuti | Adattatore CA AD24-IT19E (da 100 a 240 V CA) / Cavo di alimentazione CA 1,8 m / Lastra / foglio di gel adesivo (applicato sul prodotto) 2 pezzi. |
Si trova sulla pagina di Governo ionizzante IPC-A3, il codice articolo è il seguente: IPC-A3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto IPC-A3.
Configura
Proprietà di base
Contenuti
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali