Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3303-38-50-CL |
3303-50-50-BR |
3303-50-50-CL |
3303-50-100-CL |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Color | Width (mm) | Length (m) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.03 € | 6 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | Trasparenza | 38 | 50 | 1 Pack (6 pcs) | |
21.23 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | Base marrone | 50 | 50 | 1 Pack (5 pcs) | |
21.23 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | Trasparenza | 50 | 50 | 1 Pack (5 pcs) | |
42.47 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | Trasparenza | 50 | 100 | 1 Pack (5 pcs) |
Loading...
Product Type | Nastro adesivo | Thickness(mm) | 0.067 | Adhesiveness | 7.84N/25mm |
---|---|---|---|---|---|
Tensile Strength | 122.6N/25mm | Holding Force | 0.1 mm/30 min | Rewinding Force | 2.84N/25mm |
Features | OPP pressure-sensitive adhesive tape produced outside Japan, increased transparency type. | Stretch | 150% |
Configura
Proprietà di base
Color
Width(mm)
Length(m)
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali