Nastro per giuntaggio n.642 (642-10)

Nastro per giuntaggio n.642 642-10
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 642-10

Marca: TERAOKA SEISAKUSHO

Prezzo: 14.47

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Width: 10 mm

Amount Of Content: 1 Roll


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

642-10

Codice componente
642-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width
(mm)
Amount Of Content

14.47 €

1 Disponibile 5 giorni 101 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Tipo blu Length(m) 50
Thickness(mm) 0.055 Adhesiveness 6.86N/25mm Color Details Blue
Base Material Polyester film 0.025 mm Adhesive Agent Material Silicone-base Amount Of Content 1 Roll

Si trova sulla pagina di Nastro per giuntaggio n.642, il codice articolo è il seguente: 642-10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 642-10.

Tipologia prodotto

Codice componente
642-20
642-25
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Width
(mm)
Amount Of Content

28.94 €

1 Disponibile 5 giorni 20-

36.20 €

1 Disponibile 5 giorni 25-

Supporto tecnico