Nastro adesivo OPP n.6020【5 Pezzi per confezione】

Nastro adesivo OPP n.6020

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6020-50

Codice componente
6020-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

29.54 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 1 Pack (5 pcs)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Trasparenza Width(mm) 48
Length(m) 100 Thickness(mm) 0.05 Color Details Clear
Adhesiveness 5.0N/25mm Tensile Strength 84.2N/25mm Holding Force 0.1mm/15min
Ball Tack 19 Base Materials Polypropylene film Adhesive Acrylic
1 Pack (5 pcs)

Si trova sulla pagina di Nastro adesivo OPP n.6020, il codice articolo è il seguente: 6020-50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6020-50.

Supporto tecnico