Alesatore al carburo potente (gambo dritto) BCPR

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BCPR125
BCPR130
BCPR135
BCPR140
BCPR145
BCPR150
BCPR155
BCPR160
BCPR165
BCPR170
BCPR175
BCPR180
BCPR185
BCPR190
BCPR195
BCPR200
BCPR205
BCPR210
BCPR215
BCPR220
BCPR225
BCPR230
BCPR235
BCPR240
BCPR245
BCPR250
BCPR255
BCPR260
BCPR265
BCPR270
BCPR275
BCPR280
BCPR285
BCPR290
BCPR295
BCPR300
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Number of flutes NT Length under neck
(mm)
Blade tip length
(mm)
Overall Length L
(mm)
Handle Diameter D
(mm)
Carbide length
(mm)

113.75 €

1 10 giorni 12.536411081651226

113.75 €

1 10 giorni 1336411081651226

116.81 €

1 10 giorni 13.536411581701626

116.81 €

1 10 giorni 1436411581701626

126.60 €

1 10 giorni 14.536412091801626

126.60 €

1 10 giorni 1536412091801626

129.67 €

1 10 giorni 15.537412591851627

129.67 €

1 10 giorni 1637412591851627

133.95 €

1 10 giorni 16.537612591851627

133.95 €

1 10 giorni 1737612591851627

137.63 €

1 10 giorni 17.537613091952027

137.63 €

1 10 giorni 1837613091952027

143.75 €

1 10 giorni 18.537613091952027

143.75 €

1 10 giorni 1937613091952027

148.03 €

1 10 giorni 19.537614092052027

154.76 €

1 10 giorni 2037614092052027

162.11 €

1 10 giorni 20.541615092152031

162.11 €

1 10 giorni 2141615092152031

165.17 €

1 10 giorni 21.541615092152031

165.17 €

1 10 giorni 2241615092152031

175.57 €

1 10 giorni 22.541616092302531

175.57 €

1 10 giorni 2341616092302531

192.72 €

1 10 giorni 23.541616092302531

180.47 €

1 10 giorni 2441616092302531

209.24 €

1 10 giorni 24.541616092302531

206.18 €

1 10 giorni 2541616092302531

236.17 €

1 10 giorni 25.541616092302531

226.98 €

1 10 giorni 2641616092302531

253.92 €

1 10 giorni 26.541616092302531

250.86 €

1 10 giorni 2741616092302531

313.30 €

1 10 giorni 27.546816092403236

297.99 €

1 10 giorni 2846816092403236

330.43 €

1 10 giorni 28.546816092403236

318.19 €

1 10 giorni 2946816092403236

330.43 €

1 10 giorni 29.546816092403236

330.43 €

1 10 giorni 3046816092403236

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shank Type A gambo dritto work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Acciaio legato Coating Y/N N/A
Groove Shape Elicoidale Base Blade Y/N N/A Tool Material Type Carbide

Supporto tecnico