Fresa per pezzi in rame, a 2 taglienti CU2 (CU2010)

Fresa per pezzi in rame, a 2 taglienti CU2 CU2010

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: CU2010

Marca: NACHI(FUJIKOSHI)

Prezzo: 34.93

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Blade diameter (D): 1 φ

Blade length (ℓ): 2.5 mm

Shank diameter (d): 4 mm

Overall Length (L): 40 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CU2010

Codice componente
CU2010
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

34.93 €

1 6 giorni 12.5440

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Alluminio / Rame Number of flutes(sheet) 2 Type Tipo quadrato
Coating CrN Machining Application Laterale / Scanalatura Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°)
Shank diameter tolerance h6 Torsion Angle details(°) 30

Supporto tecnico